恒温器, CAS181

060L319866

温度范围 [°C]: 60 - 150, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 5000, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 1.52 Kilogram
净重 1.444 Kilogram
容积 3.684 Liter
EAN 5702423148431

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
与套管/水管连接方式 M 18 x 1.5
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 13 x 90 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 1/2 x 3 1/2 in
传感器类型 远程感温包
充注类型 吸附
包装方式 多包装
可维修 编号
回差类型 固定(最大值)
型号 CAS181
审批 ABS
BV
CCC
CE 认证
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
所含部件 垫片组合
最大传感器温度 [°C] 250 °C
最大传感器温度 [°F] 482 °F
最小传感器套长度 [毫米] 110 mm
最小传感器套长度 [英寸] 4 3/8 in
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 10 pc
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 196 7/8 in
温差@ 最小范围设置 [K] 2.5 K
温度范围 [°C] [最低] 60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] 140 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -32 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
重设功能 自动
铠装

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality