恒温器, KPS80

060L312666

温度范围 [°C]: 70 - 120, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT,金触点, 传感器类型: 刚性传感器, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 0.892 Kilogram
净重 0.847 Kilogram
容积 2.518 Liter
EAN 5702423147786

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E73170
与套管/水管连接方式 M 18 x 1.5
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 13 x 63 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 1/2 x 2 1/2 in
传感器类型 刚性传感器
充注类型 吸附
包装方式 多包装
可维修 编号
回差类型 可调节
型号 KPS80
审批 ABS
BV
CCC
CCS
CE 认证
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
UL
最大传感器温度 [°C] 220 °C
最大传感器温度 [°F] 428 °F
最小传感器套长度 [毫米] 75 mm
最小传感器套长度 [英寸] 3 in
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
温差@ 最小范围设置 [K] [最大] 18 K
温差@ 最小范围设置 [K] [最小] 4.5 K
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] 18 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] 4.5 °C
温度范围 [°C] [最低] 70 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] 158 °F
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality