China RoHS compliance |
Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
恒温器 |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 |
KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 |
恒温器 |
产品系列 |
Switches and thermostats |
产品配件 |
开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] |
25 x 78 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] |
1 x 3 in |
传感器类型 |
房间传感器 |
充注类型 |
吸附 |
包装方式 |
多包装 |
可维修 |
编号 |
回差类型 |
可调节 |
型号 |
KP75 |
审批 |
BV CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
所含部件 |
螺丝 |
最大传感器温度 [°C] |
80 °C |
最大传感器温度 [°F] |
176 °F |
机箱防护等级 IP |
IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) |
1 |
每包数量 |
32 pc |
温差@ 最大范围设置 [K] |
3 K |
温差@ 最大范围设置 [°C] |
3 °C |
温差@ 最小范围设置 [K] [最大] |
10 K |
温差@ 最小范围设置 [K] [最小] |
4 K |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] |
10 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] |
4 °C |
温度范围 [°C] [最低] |
0 °C |
温度范围 [°C] [最高] |
40 °C |
温度范围 [°F] [最大] |
104 °F |
温度范围 [°F] [最小] |
32 °F |
环境温度注意 |
80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
150 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
电气规格标准 |
EN 60947-5 |
电气连接 |
橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 |
6-14 mm |
触点功能 |
SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
重设功能 |
自动 |