恒温器, KP75

060L113766

温度范围 [°C]: 0 - 35, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP30

产品详情

毛重 0.448 Kilogram
净重 0.414 Kilogram
容积 1.281 Liter
EAN 5702428014885

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
隔热:400V
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E31024
MH27572
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 9.5 x 115 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 3/8 x 4 1/2 in
传感器类型 远程感温包
充注类型 吸附
包装方式 多包装
可维修 编号
回差类型 可调节
型号 KP75
审批 BV
CCC
CE 认证
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS 中国
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
最大传感器温度 [°C] 110 °C
最大传感器温度 [°F] 230 °F
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 32 pc
毛细管长度[ mm ] 2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 78 3/4 in
温差@ 最大范围设置 [K] [最大] 12 K
温差@ 最大范围设置 [K] [最小] 2.5 K
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] 12 °C
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] 2.5 °C
温差@ 最小范围设置 [K] [最大] 16 K
温差@ 最小范围设置 [K] [最小] 3.5 K
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] 16 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] 3.5 °C
温度范围 [°C] [最低] 0 °C
温度范围 [°C] [最高] 35 °C
温度范围 [°F] [最大] 95 °F
温度范围 [°F] [最小] 32 °F
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 150 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-5
电气连接 橡胶电缆填料函
电气连接尺寸 6-14 mm
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
设备 右侧毛细管 80 in
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality