恒温器, KP98

060L113166

重设功能: 手动最大, 触点功能: 2 SPST(NC), 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 1000, 机箱防护等级 IP: IP30

产品详情

毛重 0.686 Kilogram
净重 0.62 Kilogram
容积 1.993 Liter
EAN 5702428016490

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E31024
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 9.5 x 115 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 3/8 x 4 1/2 in
传感器类型 远程感温包
充注类型 吸附
包装方式 多包装
可维修 编号
右侧复位功能 手动最大
右侧温度范围 [°C] [最大] 180 °C
右侧温度范围 [°C] [最小] 100 °C
右侧温度范围 [°F] [最大] 350 °F
右侧温度范围 [°F] [最小] 210 °F
回差类型 固定
型号 KP98
审批 CCC
CE 认证
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS 中国
c UL us UL873, CS C22.2
左侧复位功能 手动最大
左侧温度范围 [°C] [最大] 120 °C
左侧温度范围 [°C] [最小] 60 °C
左侧温度范围 [°F] [最大] 250 °F
左侧温度范围 [°F] [最小] 140 °F
最大传感器温度 [°C] 150 °C
最大传感器温度 [°F] 302 °F
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 20 pc
毛细管长度[ mm ] 1000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 39 3/8 in
温差@ 最大范围设置 [K] 14 K
温差@ 最大范围设置 [°C] 14 °C
温差@ 最小范围设置 [K] 14 K
温差@ 最小范围设置 [°C] 14 °C
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 150 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-5
电气连接 橡胶电缆填料函
电气连接尺寸 6-14 mm
触点功能 2 SPST(NC)
触点容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
设备 右侧毛细管 2
重设功能 手动最大

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality