恒温器, KP77
060L112266
温度范围 [°C]: 20 - 60, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 3000, 机箱防护等级 IP: IP30
温度范围 [°C]: 20 - 60, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 3000, 机箱防护等级 IP: IP30
毛重 | 0.482 Kilogram |
净重 | 0.412 Kilogram |
容积 | 1.46 Liter |
EAN | 5702428016476 |
毛重 | 0.482 Kilogram |
净重 | 0.412 Kilogram |
容积 | 1.46 Liter |
EAN | 5702428016476 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 恒温器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 | E31024 |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 9.5 x 85 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 3/8 x 3 3/8 in |
传感器类型 | 远程感温包 |
充注类型 | 吸附 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
回差类型 | 可调节 |
型号 | KP77 |
审批 |
BV CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
最大传感器温度 [°C] | 130 °C |
最大传感器温度 [°F] | 266 °F |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
每包数量 | 14 pc |
毛细管长度[ mm ] | 3000 mm |
毛细管长度摩擦 [英寸] | 118 1/8 in |
温差@ 最大范围设置 [K] [最大] | 10 K |
温差@ 最大范围设置 [K] [最小] | 3.5 K |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 10 °C |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] | 3.5 °C |
温差@ 最小范围设置 [K] [最大] | 10 K |
温差@ 最小范围设置 [K] [最小] | 3.5 K |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 10 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 3.5 °C |
温度范围 [°C] [最低] | 20 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 68 °F |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 150 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 恒温器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 | E31024 |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 9.5 x 85 mm |
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 3/8 x 3 3/8 in |
传感器类型 | 远程感温包 |
充注类型 | 吸附 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
回差类型 | 可调节 |
型号 | KP77 |
审批 |
BV CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
最大传感器温度 [°C] | 130 °C |
最大传感器温度 [°F] | 266 °F |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
每包数量 | 14 pc |
毛细管长度[ mm ] | 3000 mm |
毛细管长度摩擦 [英寸] | 118 1/8 in |
温差@ 最大范围设置 [K] [最大] | 10 K |
温差@ 最大范围设置 [K] [最小] | 3.5 K |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 10 °C |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] | 3.5 °C |
温差@ 最小范围设置 [K] [最大] | 10 K |
温差@ 最小范围设置 [K] [最小] | 3.5 K |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 10 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 3.5 °C |
温度范围 [°C] [最低] | 20 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 68 °F |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 150 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
重设功能 | 自动 |