恒温器, UT 73

060H1702

温度范围 [°C]: 2 - 40, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP20

产品详情

毛重 0.237 Kilogram
净重 0.104 Kilogram
容积 1.095 Liter
EAN 5702428567107

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 UT Thermostat
SCIP 卷宗编号 f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
产品名称 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 6 x 119 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 15/64 x 4 44/64 in
包装方式 多包装
可维修 编号
回差 (FS) [K] 3 K
型号 UT 73
安装方法 壁式
审批 CE 认证
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大传感器温度 [°C] 80 °C
最大传感器温度 [°F] 176 °F
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 24 pc
毛细管材料
毛细管长度[ mm ] 2000 mm
温度范围 [°C] [最低] 2 °C
温度范围 [°C] [最高] 40 °C
温度范围 [°F] [最大] 105 °F
温度范围 [°F] [最小] 36 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 130 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
电气连接 卡扣接线端螺丝
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
重设功能 自动

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality