压力变送器, MBS 3200, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi

060G6708

电气连接: AMP 普通屏蔽,J 系列, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: MBS 3200-1226-A2AC02-0

产品详情

毛重 0.134 Kilogram
净重 0.118 Kilogram
容积 0.256 Liter
EAN 5702428500456

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UK RoHS compliance Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 4
削波等级高 95
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Absolute
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 1.6 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 23.2 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/8-27
压力连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型 NPT
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702428500456
型号 MBS 3200
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 9.6 bar
最大过载压力 [磅英寸] 139 psi
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 105 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 221 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 AMP 普通屏蔽,J 系列
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 一体式
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%] 1 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 3200-1226-A2AC02-0
输出信号 Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality