压力变送器, AKS 3000, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi

060G6431

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3000-N631-A0CD21-0

产品详情

毛重 0.142 Kilogram
净重 0.126 Kilogram
容积 0.27 Liter
EAN 5702428915410

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Sensor AKS 3000
SCIP 卷宗编号 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 32 V
供电电压[V] DC [Min] 9 V
削波等级低 3.6
削波等级高 22.4
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] -1 bar
压力范围 [巴] [最高] 59 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 855.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -14.5 psi
压力连接尺寸 16 x 1.5
压力连接标准 ISO 261
压力连接类型 M
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702428915410
型号 AKS 3000
审批 ATEX
GOST POCC
cUR
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 360 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%] 1 %
精确度,最大 +/- FS [%] 2 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 AKS 3000-N631-A0CD21-0
认证标准 6967179
E227388
E31024
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
非线性 BFSL ±FS [%] 0.5 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality