压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

060G5694

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1013-A3AB04-0

产品详情

毛重 0.269 Kilogram
净重 0.225 Kilogram
容积 1.33 Liter
EAN 5702423268405

 

+ 供电 红色
+ 输出 棕色
- 公共 黑色
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 0.1
削波等级高 5.6
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 1 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 14.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 EN 837
压力连接类型 G
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702423268405
型号 MBS 3000
审批 ATEX
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 6 bar
最大过载压力 [磅英寸] 87 psi
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
电气连接 电缆
电气连接形式备注 屏蔽电缆
电缆长度 79 in
电缆长度 [m] 2 m
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%] 1 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 3000-1013-A3AB04-0
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Voltage
输出信号 [伏] [最低] 1 V
输出信号 [伏] [最高] 5 V
非线性 BFSL ±FS [%] 0.5 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality