压力变送器, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 4201-1411-A1AB08-0

产品详情

毛重 0.248 Kilogram
净重 0.214 Kilogram
容积 0.393 Liter
EAN 5702423195121

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 2
ATEX 销售文本 Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 3.6
削波等级高 22.4
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 2.5 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 36.25 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/2
压力连接标准 EN 837
压力连接类型 G
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702423195121
型号 MBS 4201
审批 ATEX
CE 认证
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 15 bar
最大过载压力 [磅英寸] 218 psi
本质安全
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹和内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%] 1 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 4201-1411-A1AB08-0
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality