压力变送器, AKS 32, 0.00 bar - 34.50 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
060G2031
电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: AKS 32-6633-A3AC02-0
电气连接: 电缆, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: AKS 32-6633-A3AC02-0
毛重 | 0.292 Kilogram |
净重 | 0.216 Kilogram |
Volume | 1.109 Liter |
EAN | 5702422067887 |
毛重 | 0.292 Kilogram |
净重 | 0.216 Kilogram |
Volume | 1.109 Liter |
EAN | 5702422067887 |
+ 供电 | 红色 |
+ 输出 | 白色 |
- 公共 | 黑色 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 9 V |
削波等级低 | 0.1 |
削波等级高 | 5.6 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Sealed gauge |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 34.5 bar |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 500 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接尺寸 | 1/8-27 |
压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
压力连接类型 | NPT |
可调整零点和量程 | 编号 |
国际物品编号 | 5702422067887 |
型号 | AKS 32 |
审批 |
ATEX GOST POCC cUR |
平膜片 | 编号 |
最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
最大过载压力 [磅英寸] | 800 psi |
本质安全 | 编号 |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 8 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆 |
电气连接形式备注 | 屏蔽电缆 |
电缆长度 | 79 in |
电缆长度 [m] | 2 m |
精确度,典型 +/- FS [%] | 0.3 % |
精确度,最大 +/- FS [%] | 0.8 % |
脉冲缓冲器 | No |
规格,关键 | AKS 32-6633-A3AC02-0 |
认证标准 |
6967179 E227388 E31024 |
认证注释 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
输出信号 | Voltage |
输出信号 [伏] [最低] | 1 V |
输出信号 [伏] [最高] | 5 V |
非线性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
+ 供电 | 红色 |
+ 输出 | 白色 |
- 公共 | 黑色 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 9 V |
削波等级低 | 0.1 |
削波等级高 | 5.6 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Sealed gauge |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 34.5 bar |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 500 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接尺寸 | 1/8-27 |
压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
压力连接类型 | NPT |
可调整零点和量程 | 编号 |
国际物品编号 | 5702422067887 |
型号 | AKS 32 |
审批 |
ATEX GOST POCC cUR |
平膜片 | 编号 |
最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
最大过载压力 [磅英寸] | 800 psi |
本质安全 | 编号 |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 8 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆 |
电气连接形式备注 | 屏蔽电缆 |
电缆长度 | 79 in |
电缆长度 [m] | 2 m |
精确度,典型 +/- FS [%] | 0.3 % |
精确度,最大 +/- FS [%] | 0.8 % |
脉冲缓冲器 | No |
规格,关键 | AKS 32-6633-A3AC02-0 |
认证标准 |
6967179 E227388 E31024 |
认证注释 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
输出信号 | Voltage |
输出信号 [伏] [最低] | 1 V |
输出信号 [伏] [最高] | 5 V |
非线性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |