压力变送器, AKS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G1328

压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: AKS 3000-2631-A1BC08-0

产品详情

毛重 0.178 Kilogram
净重 0.152 Kilogram
容积 0.393 Liter
EAN 5702423103690

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Sensor AKS 3000
SCIP 卷宗编号 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 32 V
供电电压[V] DC [Min] 9 V
削波等级低 3.6
削波等级高 22.4
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 40 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 580 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接尺寸 7/16-20
压力连接标准 ASME B1.1
压力连接注意事项 喇叭口 1/4 in
压力连接类型 UNF
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702423103690
型号 AKS 3000
审批 ATEX
GOST POCC
cUR
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 100 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹和内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%] 1 %
精确度,最大 +/- FS [%] 2 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 AKS 3000-2631-A1BC08-0
认证标准 6967179
E227388
E31024
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
非线性 BFSL ±FS [%] 0.5 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality