压力变送器, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

产品详情

毛重 0.142 Kilogram
净重 0.125 Kilogram
容积 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 4
削波等级高 98
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] -1 bar
压力范围 [巴] [最高] 12 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 174 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -14.5 psi
压力连接尺寸 1/4-18
压力连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型 NPT
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702422141334
型号 AKS 32R
审批 ATEX
GOST POCC
cUR
CE 认证
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 33 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 40 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -30 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 104 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -22 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
精确度,典型 +/- FS [%] 0.3 %
精确度,最大 +/- FS [%] 0.8 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 AKS 32R-DH36-A0EC04-0
认证标准 6967179
E227388
E31024
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality