Differential pressure switch, MP55A
060B029891
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
毛重 | 0.901 Kg |
净重 | 0.784 Kg |
Volume | 1.935 Liter |
EAN | 5702424499624 |
毛重 | 0.901 Kg |
净重 | 0.784 Kg |
Volume | 1.935 Liter |
EAN | 5702424499624 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.0 mm2 柔性,无套圈:0.2-1.5 mm2 实心/绞线:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:250V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:2A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Differential pressure switch |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
产品描述 | 差压开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 通用配件 |
低压工作范围 [巴] Pe [最大] | 12 bar |
低压工作范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] | 175 psig |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] | -15 psig |
出厂设置 [bar] | 0.65 bar |
制冷剂(s) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力连接尺寸 | 3/8 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
压差设置范围 [兆帕] [最大] | 0.45 MPa |
压差设置范围 [兆帕] [最小] | 0.03 MPa |
压差设置范围 [巴] [最大] | 4.5 bar |
压差设置范围 [巴] [最小] | 0.3 bar |
压差设置范围 [磅英寸] [最大] | 65 psi |
压差设置范围 [磅英寸] [最小] | 4.3 psi |
原厂设置 [磅英寸表压] | 9 psig |
可维修 | 编号 |
型号 | MP55A |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 22 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 319 psig |
最高工作压力 [bar] | 17 bar |
最高工作压力 [psig] | 245 psig |
机箱防护等级 IP | IP20 |
每包数量 | 21 pc |
环境温度注意 | Bellows max 100 °C/212 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
继电器释放时间 [秒] | 0 s |
触点功能 | SPDT |
触点回差 [巴] | 0.2 bar |
触点容量 |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
调节 | 下降压力切断 |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.0 mm2 柔性,无套圈:0.2-1.5 mm2 实心/绞线:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:250V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:2A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Differential pressure switch |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
产品描述 | 差压开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 通用配件 |
低压工作范围 [巴] Pe [最大] | 12 bar |
低压工作范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] | 175 psig |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] | -15 psig |
出厂设置 [bar] | 0.65 bar |
制冷剂(s) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力连接尺寸 | 3/8 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
压差设置范围 [兆帕] [最大] | 0.45 MPa |
压差设置范围 [兆帕] [最小] | 0.03 MPa |
压差设置范围 [巴] [最大] | 4.5 bar |
压差设置范围 [巴] [最小] | 0.3 bar |
压差设置范围 [磅英寸] [最大] | 65 psi |
压差设置范围 [磅英寸] [最小] | 4.3 psi |
原厂设置 [磅英寸表压] | 9 psig |
可维修 | 编号 |
型号 | MP55A |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 22 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 319 psig |
最高工作压力 [bar] | 17 bar |
最高工作压力 [psig] | 245 psig |
机箱防护等级 IP | IP20 |
每包数量 | 21 pc |
环境温度注意 | Bellows max 100 °C/212 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
继电器释放时间 [秒] | 0 s |
触点功能 | SPDT |
触点回差 [巴] | 0.2 bar |
触点容量 |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
调节 | 下降压力切断 |
重设功能 | 自动 |