压差开关, MP55A

060B018291

压差设置范围 [巴]: 0.30 - 4.50, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP20, 最高工作压力 [bar]: 17.0

产品详情

毛重 0.81 Kilogram
净重 0.692 Kilogram
容积 1.886 Liter
EAN 5702424499686

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.0 mm2
柔性,无套圈:0.2-1.5 mm2
实心/绞线:0.2-1.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:250V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:2A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
产品名称 压差开关
产品描述 差压开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 通用配件
低压工作范围 [巴] Pe [最大] 12 bar
低压工作范围 [巴] Pe [最小] -1 bar
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] 175 psig
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] -15 psig
出厂设置 [bar] 0.65 bar
制冷剂(s) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力连接尺寸 12 x 1.5
压力连接标准 ISO 8434-1
压力连接注意事项 切割环 6mm 套管
压力连接类型 M
压差设置范围 [兆帕] [最大] 0.45 MPa
压差设置范围 [兆帕] [最小] 0.03 MPa
压差设置范围 [巴] [最大] 4.5 bar
压差设置范围 [巴] [最小] 0.3 bar
压差设置范围 [磅英寸] [最大] 65 psi
压差设置范围 [磅英寸] [最小] 4.3 psi
原厂设置 [磅英寸表压] 9 psig
可维修 编号
型号 MP55A
审批 CCC
CE 认证
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS 中国
TYSK
UKCA
最大测试压力 [巴] Pe 22 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 319 psig
最高工作压力 [bar] 17 bar
最高工作压力 [psig] 245 psig
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 21 pc
环境温度注意 Bellows max 100 °C/212 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
继电器释放时间 [秒] 45 s
触点功能 SPDT
触点回差 [巴] 0.2 bar
触点容量 AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
设备 热时间继电器
调节 下降压力切断
重设功能 手动最小

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality