压力开关, KP35

060-538666

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 17.0

产品详情

毛重 0.48 Kilogram
净重 0.453 Kilogram
容积 1.219 Liter
EAN 5702423206339

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E31024
MH27572
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 编号
回差 [磅英寸] [最大] 58 psi
回差 [巴] [最大] 4 bar
回差 [巴] [最小] 0.7 bar
回差 [磅英寸] [最小] 10 psi
型号 KP35
审批 CCC
CE 认证
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS 中国
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
最大测试压力 [巴] Pe 22 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 319 psig
最高工作压力 [bar] 17 bar
最高工作压力 [psig] 245 psig
机箱防护等级 IP IP55
每包数量 30 pc
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
调节范围 6 inHg - 108 psig
调节范围 [巴] Pe [最大] 7.5 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] -0.2 bar
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality