压力开关, KP6B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
压力开关, KP6B
060-519191
调节范围 [bar] Pe: 8.00 - 42.00, 回差 [巴]: 4.00, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 46.5