压力开关, KP35
060-504791
调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17.0
调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17.0
毛重 | 0.336 Kilogram |
净重 | 0.3 Kilogram |
Volume | 0.573 Liter |
EAN | 5702424497231 |
毛重 | 0.336 Kilogram |
净重 | 0.3 Kilogram |
Volume | 0.573 Liter |
EAN | 5702424497231 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
回差 [巴] [最大] | 4 bar |
回差 [巴] [最小] | 0.7 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 10 psi |
型号 | KP35 |
审批 |
CCC CE 认证 EAC FM LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
最大测试压力 [巴] Pe | 22 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 319 psig |
最高工作压力 [bar] | 17 bar |
最高工作压力 [psig] | 245 psig |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
每包数量 | 36 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
调节范围 | 6 inHg - 108 psig |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 7.5 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | -0.2 bar |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
回差 [巴] [最大] | 4 bar |
回差 [巴] [最小] | 0.7 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 10 psi |
型号 | KP35 |
审批 |
CCC CE 认证 EAC FM LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
最大测试压力 [巴] Pe | 22 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 319 psig |
最高工作压力 [bar] | 17 bar |
最高工作压力 [psig] | 245 psig |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
每包数量 | 36 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
调节范围 | 6 inHg - 108 psig |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 7.5 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | -0.2 bar |
重设功能 | 自动 |