压力开关, KPS31
060-410066
调节范围 [bar] Pe: 0.00 - 2.50, 回差 [巴]: 0.10, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 6.0
调节范围 [bar] Pe: 0.00 - 2.50, 回差 [巴]: 0.10, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 6.0
毛重 | 1.088 Kilogram |
净重 | 1.039 Kilogram |
Volume | 1.874 Liter |
EAN | 5702423142774 |
毛重 | 1.088 Kilogram |
净重 | 1.039 Kilogram |
Volume | 1.874 Liter |
EAN | 5702423142774 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | E73170 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 工业包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
回差 [巴] | 0.1 bar |
回差 [磅英寸] | 1.5 psi |
型号 | KPS31 |
审批 |
ABS BV CCC CCS CE 认证 DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA UL |
最大测试压力 [巴] Pe | 6 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 87 psig |
最高工作压力 [bar] | 6 bar |
最高工作压力 [psig] | 87 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 12 pc |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
相似产品 | 060-311066 |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR 最大 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
调节范围 [MPa] Pe [最大] | 0.25 MPa |
调节范围 [MPa] Pe [最小] | 0 MPa |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 2.5 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 0 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 36 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 0 psig |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | E73170 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 工业包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
回差 [巴] | 0.1 bar |
回差 [磅英寸] | 1.5 psi |
型号 | KPS31 |
审批 |
ABS BV CCC CCS CE 认证 DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA UL |
最大测试压力 [巴] Pe | 6 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 87 psig |
最高工作压力 [bar] | 6 bar |
最高工作压力 [psig] | 87 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 12 pc |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
相似产品 | 060-311066 |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR 最大 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
调节范围 [MPa] Pe [最大] | 0.25 MPa |
调节范围 [MPa] Pe [最小] | 0 MPa |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 2.5 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 0 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 36 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 0 psig |
重设功能 | 自动 |