压力开关, KPI35

060-316466

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 8.00, 回差 [巴]: 0.40 - 1.50, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 18.0

产品详情

毛重 0.34 Kilogram
净重 0.305 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702423147526

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 压力开关
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL认证文件名称 E31024
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 编号
回差 [磅英寸] [最大] 22 psi
回差 [巴] [最大] 1.5 bar
回差 [巴] [最小] 0.4 bar
回差 [磅英寸] [最小] 6 psi
型号 KPI35
审批 CCC
CE 认证
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS 中国
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
最大测试压力 [巴] Pe 18 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 261 psig
最高工作压力 [bar] 18 bar
最高工作压力 [psig] 261 psig
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 36 pc
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 橡胶电缆填料函
电气连接尺寸 6-14 mm
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
调节范围 6 inHg - 116 psig
调节范围 [巴] Pe [最大] 8 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] -0.2 bar
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality