Pressure switch, KPS45

060-312166

Regulation range [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Differential [bar]: 2.20 - 11.00, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 120.0

产品详情

毛重 1.226 Kg
净重 1.092 Kg
Volume 2.403 Liter
EAN 5702423146949

 

China RoHS compliance Yes
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Pressure switch
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
UK RoHS compliance Out of scope
UL认证文件名称 E73170
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 膜片
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 编号
回差 [磅英寸] [最大] 156 psi
回差 [巴] [最大] 11 bar
回差 [巴] [最小] 2.2 bar
回差 [磅英寸] [最小] 32 psi
型号 KPS45
审批 ABS
BV
CCC
CCS
CE 认证
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
UKCA
UL
最大测试压力 [巴] Pe 180 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 2611 psig
最高工作压力 [bar] 120 bar
最高工作压力 [psig] 1740 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
爆破压力 [巴] 240 bar
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -13 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
相似产品 060-410666
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR 最大 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
调节范围 [MPa] Pe [最大] 4 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小] 0.4 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大] 40 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 4 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 580 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 58 psig
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality