压力开关, KPS33

060-311766

回差 [巴]: 0.2, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 10

产品详情

毛重 1.132 Kilogram
净重 1.047 Kilogram
容积 2.518 Liter
EAN 5702423146918

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 KPS Pressure Switch
SCIP 卷宗编号 d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E73170
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
出厂设置 [bar] 0.7 bar
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 3/8
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
原厂设置 [兆帕] 0.07 MPa
原厂设置 [磅英寸表压] 10.2 psig
可维修 编号
回差 [巴] 0.2 bar
回差 [磅英寸] 3 psi
型号 KPS33
审批 ABS
BV
CCC
CCS
CE 认证
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
UL
报警信号 上升
最大测试压力 [巴] Pe 10 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 145 psig
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR 最大 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality