压力开关, KPS37

060-310666

调节范围 [bar] Pe: 6 - 18, 回差 [巴]: 0.85 - 2.5, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 22

产品详情

毛重 1.048 Kilogram
净重 0.951 Kilogram
容积 2.518 Liter
EAN 5702423146833

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 KPS Pressure Switch
SCIP 卷宗编号 d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E73170
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 编号
回差 [磅英寸] [最大] 36 psi
回差 [巴] [最大] 2.5 bar
回差 [巴] [最小] 0.85 bar
回差 [磅英寸] [最小] 12 psi
型号 KPS37
审批 ABS
BV
CCC
CCS
CE 认证
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
UL
最大测试压力 [巴] Pe 27 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 392 psig
最高工作压力 [bar] 22 bar
最高工作压力 [psig] 319 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR 最大 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
调节范围 [MPa] Pe [最大] 1.8 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小] 0.6 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大] 18 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 6 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 261 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 87 psig
重设功能 自动

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality