压力开关, KP37

060-214791

调节范围 [bar] Pe: 4 - 21, 回差 [巴]: 3, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 28

产品详情

毛重 0.382 Kilogram
净重 0.339 Kilogram
容积 0.57 Liter
EAN 5702424497392

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 KP/KPI pressure switch
SCIP 卷宗编号 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 E31024
MH27572
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4-18
压力连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型 NPT
可维修 编号
回差 [巴] 3 bar
回差 [磅英寸] 44 psi
型号 KP37
审批 CCC
CE 认证
EAC
FM
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS 中国
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
最大测试压力 [巴] Pe 32 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 464 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 405 psig
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 36 pc
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 旋转线缆接头
电气连接尺寸 NPSM 1/2 - 14
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
触点功能 SPDT
触点容量 120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载
16 A 电阻,单相
240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A 电阻,单相
调节范围 [巴] Pe [最大] 21 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 4 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 300 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 58 psig
重设功能 手动最大

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality