压力开关, KP37
060-214691
调节范围 [bar] Pe: 4.00 - 21.00, 回差 [巴]: 1.80 - 3.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 28.0
调节范围 [bar] Pe: 4.00 - 21.00, 回差 [巴]: 1.80 - 3.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 28.0
毛重 | 0.382 Kilogram |
净重 | 0.345 Kilogram |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702424497408 |
毛重 | 0.382 Kilogram |
净重 | 0.345 Kilogram |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702424497408 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4-18 |
压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
压力连接类型 | NPT |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 44 psi |
回差 [巴] [最大] | 3 bar |
回差 [巴] [最小] | 1.8 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 26 psi |
型号 | KP37 |
审批 |
CCC CE 认证 EAC FM LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
最大测试压力 [巴] Pe | 32 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 464 psig |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 405 psig |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
每包数量 | 36 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载 16 A 电阻,单相 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A 电阻,单相 |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 21 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 4 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 300 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 58 psig |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4-18 |
压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
压力连接类型 | NPT |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 44 psi |
回差 [巴] [最大] | 3 bar |
回差 [巴] [最小] | 1.8 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 26 psi |
型号 | KP37 |
审批 |
CCC CE 认证 EAC FM LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
最大测试压力 [巴] Pe | 32 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 464 psig |
最高工作压力 [bar] | 28 bar |
最高工作压力 [psig] | 405 psig |
机箱防护等级 IP | IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
每包数量 | 36 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
120Vac,16FLA,96LRA,3A 先导负载 16 A 电阻,单相 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A 电阻,单相 |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 21 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 4 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 300 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 58 psig |
重设功能 | 自动 |