Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 |
KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL 认证制冷剂 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
UL认证文件名称 |
E31024 |
产品描述 |
双压控制器 |
产品系列 |
Switches and thermostats |
产品配件 |
开关配件 |
制冷剂(s) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
包装方式 |
多包装 |
压力 公头/母头 |
外螺纹 |
压力传感元件 |
波纹管 |
压力连接尺寸 |
10 x 0.75 |
压力连接标准 |
ISO 261 |
压力连接类型 |
M |
可维修 |
编号 |
右侧复位功能 |
手动最大 |
右侧差值 [巴] |
4 bar |
右侧差值 [磅英寸] |
58 psi |
右侧最大工作压力 [巴] Pe |
35 bar |
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe |
510 psig |
右侧最大测试压力 [巴] |
35 bar |
右侧调节 [巴]Pe [最大] |
32 bar |
右侧调节 [巴]Pe [最小] |
8 bar |
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] |
464 psig |
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] |
116 psig |
型号 |
KP15A |
审批 |
BV CCC CE 认证 DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
左侧复位功能 |
自动 |
左侧差值 [巴] [最大] |
4 bar |
左侧差值 [巴] [最小] |
0.7 bar |
左侧差值 [磅英寸] [最大] |
58 psi |
左侧差值 [磅英寸] [最小] |
10 psi |
左侧最大工作压力 [巴] Pe |
17 bar |
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe |
245 psig |
左侧最大测试压力 [巴] |
20 bar |
左侧调节 [巴] Pe [最大] |
7.5 bar |
左侧调节 [巴] Pe [最小] |
-0.2 bar |
左侧调节范围 Pe |
6 inHg - 108 psig |
无油制冷剂 |
R134a R513A R515B |
机箱防护等级 IP |
IP30 |
机箱防护等级 Nema (~) |
1 |
每包数量 |
24 pc |
润滑剂兼容性 |
无油应用 |
环境温度注意 |
80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
电气连接 |
橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 |
6-14 mm |
触点功能 |
SPDT+SPST(NO) |
触点容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V 接线端 D:50 VA,400 V |