压力开关, KP15

060-114866

调节范围,左边 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 右侧调节 [巴]Pe: 8.0 - 32.0, 回差左侧[bar]: 0.70 - 4.00, 右侧差值 [巴]: 4.0, 触点功能: SPDT,金触点, 左侧复位功能: 自动

产品详情

毛重 0.48 Kilogram
净重 0.42 Kilogram
容积 0.861 Liter
EAN 5702428015943

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 KP/KPI pressure switch
SCIP 卷宗编号 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL认证文件名称 E31024
产品名称 压力开关
产品描述 双压控制器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
制冷剂(s) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 8906
压力连接类型 喇叭口
可维修 编号
右侧复位功能 手动最大
右侧差值 [巴] 4 bar
右侧差值 [磅英寸] 58 psi
右侧最大工作压力 [巴] Pe 35 bar
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe 510 psig
右侧最大测试压力 [巴] 35 bar
右侧调节 [巴]Pe [最大] 32 bar
右侧调节 [巴]Pe [最小] 8 bar
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] 464 psig
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] 116 psig
型号 KP15
审批 BV
CCC
CE 认证
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS 中国
c UL us UL873, CS C22.2
左侧复位功能 自动
左侧差值 [巴] [最大] 4 bar
左侧差值 [巴] [最小] 0.7 bar
左侧差值 [磅英寸] [最大] 58 psi
左侧差值 [磅英寸] [最小] 10 psi
左侧最大工作压力 [巴] Pe 17 bar
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe 245 psig
左侧最大测试压力 [巴] 20 bar
左侧调节 [巴] Pe [最大] 7.5 bar
左侧调节 [巴] Pe [最小] -0.2 bar
左侧调节范围 Pe 6 inHg - 108 psig
无油制冷剂 R134a
R513A
R515B
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 24 pc
润滑剂兼容性 无油应用
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 橡胶电缆填料函
电气连接尺寸 6-14 mm
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality