开关配件, 毛细管

060-000466

毛细管, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 50

产品详情

毛重 0.067 Kilogram
净重 0.065 Kilogram
容积 0.137 Liter
EAN 5702428365185

 

Contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 毛细管
产品系列 Switches accessories
包装方式 工业包装
压力进口接口尺寸 [英寸] 1/4 in
型号 Accessory
所含部件 施克拉德阀
每包数量 50 pc
毛细管材料
毛细管长度 [英寸] 20 in
毛细管长度[ mm ] 500 mm
用于产品 KP
MP
RT
类型名称 毛细管
联接说明 21 mm “尾管”
Incl. valve opener
With schrader valve opener
进口压力 内部/外部 内部
进口压力连接类型 喇叭口

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality