点火器, EBI4 1P, 高压输出端峰值电压 [kV]: 12, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 60 VA, 外壳: 特殊的

052F4244

EBI4 1P 特制外壳点火装置 230V BOSCH

产品详情

毛重 0.253 Kilogram
净重 0.243 Kilogram
容积 0.281 Liter
EAN 5702425074783

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 1P 特制外壳点火装置 230V BOSCH
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Ignition unit EB14
SCIP 卷宗编号 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
UL evaluated Out of scope
主熔断器 [A] [最低] 10 A
主电流 [A] 0.25 A
主频率 [Hz] 50/60
产品系列 Ignition Units
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 85 °C
功耗 [VA] 60 VA
包装方式 工业包装
型号 EBI4 1P
外壳 特殊的
审批 CE 认证
UKCA
机箱主要级别 IP40
每包数量 40 pc
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 255 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 187 V
高压输出端峰值电压 [kV] 12
高压输出端,短路电流 [mA] 40 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality