点火器, EBI4 1P, 高压输出端峰值电压 [kV]: 12, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 60 VA, 外壳: 标准

052F4240

EBI4 1P 标准点火装置 230 V OEM

产品详情

毛重 0.235 Kilogram
净重 0.234 Kilogram
容积 0.281 Liter
EAN 5702425074769

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 1P 标准点火装置 230 V OEM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Ignition unit EB14
SCIP 卷宗编号 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
UL evaluated Yes
主熔断器 [A] [最低] 10 A
主电流 [A] 0.25 A
主频率 [Hz] 50/60
产品系列 Ignition Units
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 85 °C
功耗 [VA] 60 VA
包装方式 工业包装
型号 EBI4 1P
外壳 标准
审批 CE 认证
UKCA
UL
机箱主要级别 IP40
每包数量 40 pc
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 255 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 187 V
高压输出端峰值电压 [kV] 12
高压输出端,短路电流 [mA] 40 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality