点火器, EBI4, 高压输出端峰值电压 [kV]: 15, 供电电压 [V] AC: 187 - 255, 60 VA, 外壳: 标准

052F4230

EBI4 标准点火装置 230 V, OEM

产品详情

毛重 0.247 Kilogram
净重 0.24 Kilogram
容积 0.281 Liter
EAN 5702425074998

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 标准点火装置 230 V, OEM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Ignition unit EBI4 1P
SCIP 卷宗编号 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
UL evaluated Out of scope
主熔断器 [A] [最低] 10 A
主电流 [A] 0.25 A
主频率 [Hz] 50/60
产品系列 Ignition Units
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 85 °C
功耗 [VA] 60 VA
包装方式 工业包装
型号 EBI4
外壳 标准
审批 CE 认证
UKCA
机箱主要级别 IP40
每包数量 40 pc
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 255 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 187 V
高压输出端峰值电压 [kV] 15
高压输出端,短路电流 [mA] 40 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality