电磁阀, EV220T, 功能: 常闭, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

审批: WRAS, 阀体材料: 高分子聚合物, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 0.208 Kilogram
净重 0.164 Kilogram
容积 1.295 Liter
EAN 5702428989473

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 4.6 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV220T- solenoid valve
SCIP 卷宗编号 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质建议 Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低] 0 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 400 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 100 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145.038 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.351 psi
可维修 编号
型号 EV220T
审批 WRAS
密封材料 EPDM
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 290 psig
最大环境温度. 50 °C
最大环境温度. 122 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 2
流口尺寸 [毫米] 14 mm
流口尺寸含量 [英寸] 4/16 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220T 14
规格,关键 EV220T 14P GHH E NC000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 外置
连接件材质 高分子聚合物
连接尺寸 [in] 3/4
连接类型 GHH
通路数量 2/2
阀体材料 高分子聚合物
零件计划名称 EV220T
驱动器 T
驱动器尺寸 9 mm 卡夹 T
驱动器尺寸 [英寸] 0.35 in
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality