电磁阀, EV220A, 功能: 常开, G, 1/2, 1.600 m³/h, NBR

042U4064

阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 0.468 Kilogram
净重 0.441 Kilogram
容积 0.338 Liter
EAN 5702423118946

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 1.6 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Valve EV220A
SCIP 卷宗编号 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 中性介质
介质建议 Water,Brine,Oil,Air
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 60 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 140 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 300 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 50 ms
功能 常开
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 16 bar
压差 [巴] [最小] 0.2 bar
压差 [磅英寸] [最大] 232 psi
压差 [磅英寸] [最小] 2.9 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV220A
密封材料 NBR
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 24 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 348 psig
最大环境温度. 50 °C
最大环境温度. 122 °F
最高工作压力 [bar] 16 bar
最高工作压力 [psig] 232 psig
每包数量 15 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 10 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/8 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220A 10
规格,关键 EV220A 10B G 12N NO000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 黄铜
零件计划名称 EV220A
驱动器 A
驱动器尺寸 9 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.35 in
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality