角座外部伺服式阀门, AV210D, G, 1 1/4, 聚四氟乙烯, 功能: 常闭

042N4408

阀体材料: 青铜

产品详情

毛重 4.008 Kilogram
净重 3.713 Kilogram
容积 8.262 Liter
EAN 5702423194285

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 33.5 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 29 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AV210 bronze
SCIP 卷宗编号 b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
产品名称 角座外部伺服式阀门
产品系列 Externally operated valves
产品配件 Ext. operat. valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 180 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 356 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 14 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
可维修 Ext. operat. valve spare parts
型号 AV210D
密封材料 聚四氟乙烯
控制压力范围 [巴] [最大] 8 bar
控制压力范围 [巴] [最小] 4 bar
控制压力范围 [磅英寸表压] [最大] 116 psig
控制压力范围 [磅英寸表压] [最小] 58 psig
控制头直径 [毫米] 90 mm
最大测试压力 [巴] 24 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 348 psig
最高工作压力 [bar] 16 bar
最高工作压力 [psig] 232 psig
每包数量 4 pc
流口尺寸 [毫米] 32 mm
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
运行 活塞(斜)
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 1 1/4
连接类型 G
闭合 逆流
阀体材料 青铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality