电磁线圈, AZ120CS, DIN 铲状接头, 多包装

042N4202

电气连接: DIN 铲状接头, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.122 Kilogram
净重 0.112 Kilogram
容积 0.087 Liter
EAN 5702428045308

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 EVR 10-22 (NO)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 MH29671
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 16 VA
功耗 60Hz [伏安] 14 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 AZ120CS
审批 cURus
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 115 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 120 V
电源电压 60Hz 最小 [伏] 110 V
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 AZ120CS
线圈紧固 卡夹
线圈连接 DIN 铲状接头
零件计划名称 EV220W
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 8.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 7 W
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality