备件, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 线圈类型 B, 电缆插头

042N0265

型号: 备件, 用于产品: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 线圈类型 B, 类型名称: 电缆插头, 电缆插头

产品详情

毛重 0.026 Kilogram
净重 0.026 Kilogram
容积 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
LED 颜色 红色
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 230 V
产品名称 电缆插头
产品系列 Solenoid coil accessories
供电电压 [V] AC 230 V
供电电压[V] DC 230 V
包装方式 多包装
型号 Spare part
垫片形式 已绘制曲线
垫片材料 NBR
导线尺寸,最大 [平方毫米] 1.5 mm²
最大工作电流 [安培] 16 A
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 100 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 90 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 194 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
用于产品 018F Coil Type B
018Z 线圈类型 B
042N Coil Type B
电气连接形式 形式 A
电气连接标准 EN 175301-803
电缆直径 [mm] [最大值] 8 mm
电缆直径 [毫米] [最小] 6 mm
电缆直径 [英寸] [最大] 0.32 in
电缆直径 [英寸] [最小] 0.24 in
类型名称 电缆插头
触点 2 + PE
触点最大电阻 [毫欧姆] 15 mOhm
触点材料 黄铜(镀铜/锡)
误差 ± 10%
阀体类型 半透明

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality