COM 10C

040B0180

型号: COM 10C, 供电电压 [V] AC: 24, 最高工作压力 [bar]: 60, 最大开启压差 [巴]: 40, 包装方式: 多包装, 每包数量: 6

产品详情

毛重 1.05 Kilogram
净重 0.95 Kilogram
容积 1.812 Liter
EAN 5715162906491

 

CE evaluated Yes
Connection length [mm] 40 mm
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
产品名称 Oil level regulator kit
产品系列 Oil level regulators
产品配件 Oil Management assesories
供电电压 [V] AC 24 V
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
包装方式 多包装
原产国 德国制造
可维修 Oil management spare parts
型号 COM 10C
审批 CE 认证
EAC
UKCA
所含部件 Adapter set AD114
Power cable
Relay cable
最大工作电流 [安培] 0.4 A
最大开启压差 [巴] 40 bar
最高工作压力 [bar] 60 bar
最高工作压力 [psig] 870 psig
每包数量 6 pc
润滑剂兼容性 MO
PAG
POE
电缆长度 [m] 3 m
触点容量 3 A, 230 V
连接类型 UNEF

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality