电子膨胀阀, ETS 800P

034Z1018

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 3 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 3 1/8 in

产品详情

毛重 6.3 Kilogram
净重 5.4 Kilogram
容积 9 Liter
EAN 5702428656498

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
出口尺寸 [英寸] 3 1/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
包装方式 单包装
型号 ETS 800P
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
最高工作压力 [bar] 25 bar
最高工作压力 [psig] 363 psig
每包数量 1 pc
润滑剂兼容性 无油应用
类型名称 电子膨胀阀
进口尺寸 [英寸] 3 1/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
额定制冷量 R1234ze [kW] 1760 kW
额定制冷量 R1234ze [TR] 501 TR
额定制冷量 R513A [kW] 2060 kW
额定制冷量 R513A [TR] 587 TR
额定容量 R134a [TR] 640 TR
额定容量 R134a [千瓦] 2245 kW
额定容量状况 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality