曲轴箱压力调节器, KVL 15

034L0042

进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口, Kv 值 [立方米/小时]: 3.2, 最高工作压力 [bar]: 18

产品详情

毛重 0.468 Kilogram
净重 0.405 Kilogram
容积 1.18 Liter
EAN 5702428411776

 

Approval file name 制冷剂阀门 53R0
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00V072
Cv值 [gal/min] 3.7 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 值 [立方米/小时] 3.2 m³/h
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P 区间最大值 [巴] 2 bar
P 区间最大值 [磅英寸] 29 psi
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
产品名称 曲轴箱压力调节器
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 编号
介质温度范围 [°C] [最低] -60 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -76 °F
出厂设置 [bar] 2 bar
出口尺寸 [毫米] 16 mm
出口尺寸 [英寸] 5/8 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
包装方式 多包装
原厂设置 [磅英寸表压] 29 psig
可维修 KV 阀门备件
型号 KVL 15
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS 中国
无油制冷剂 R1234ze(E)
R513A
最大测试压力 [巴] 19.8 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 286 psig
最高工作压力 [bar] 18 bar
最高工作压力 [psig] 260 psig
每包数量 12 pc
流向指示仪 带单向箭头蚀刻
润滑剂兼容性 无油应用
相似产品 034L1242
调节范围 [巴] [最大] 6 bar
调节范围 [巴] [最小] 0.2 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 87 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 3 psig
进口尺寸 [毫米] 16 mm
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 喇叭口
额定容量 R404A/R507 [TR] 1 TR
额定容量 R134a [TR] 0.8 TR
额定容量 R134a [千瓦] 5.3 kW
额定容量 R22 [TR] 1.2 TR
额定容量 R22 [千瓦] 7.1 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 6.3 kW
额定容量 R407C [TR] 1.1 TR
额定容量 R407C [千瓦] 6.5 kW

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality