电子膨胀阀, ETS 8M40L

034G8800

连接类型: 焊接,ODM, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 3/8 in

产品详情

毛重 0.216 Kilogram
净重 0.146 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702424595210

 

1 Mpa 时最小泄漏量 [cm³/min] 800 cm³/min
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 电子膨胀阀
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Expansion valves
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454B
R454C
R513A
R515B
制冷剂温度 [°C] [最大] 70 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -30 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 158 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -22 °F
包装方式 多包装
反向流动时的阀门开启脉冲 37 ± 15 steps
可维修 编号
型号 ETS 8M40L
存储温度范围 [°C] [最大] 60 °C
存储温度范围 [°C] [最小] -30 °C
存储温度范围 [°F] [最大] 140 °F
存储温度范围 [°F] [最小] -22 °F
审批 UR
cURus
总步进 500 (half steps)
最大开启压差 [巴] 39 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 566 psig
最大开启压差 反向 [巴] 32 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸] 497.1 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
正常流动时的阀门开启脉冲 37 ± 15 steps
步进模式 1-2 励磁(半步)
每包数量 12 pc
流口尺寸 [毫米] 4 mm
流向 双向流
流量特性 线性特性
润滑剂兼容性 POE
PVE
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
电机类型 永磁型步进电机
目录 Art. 4, par. 3
相对湿度 (RH) [%] [最大] 95 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 0 %
设计配置样式 L
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接件材质 Cu-plated SS
连接类型 焊接,ODM
零件计划名称 ETS 8M
额定容量 R410A [TR] 17 TR
额定容量 R410A [千瓦] 60 kW
额定容量状况 [SI] Tc=38°C
Te=5°C
Tl=34°C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality