Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8303
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
毛重 | 0.189 Kg |
净重 | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595241 |
毛重 | 0.189 Kg |
净重 | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595241 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | 步进阀配件 |
供电电压[V] DC | 12 V |
功耗 [W] [额定] | 4.1 W |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | ETS 8M |
审批 | cURus |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 12 pc |
用于产品 | ETS 8M |
电机类型 | Uni-polar |
电气连接 | JST XHP-6 |
电流范围 [安培] | 0.26 A |
电缆长度 | 78.7 in |
电缆长度 [m] | 2 m |
线圈电阻 [欧姆] | 46 |
绝缘等级 | B |
零件计划名称 | ETS 8M |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | 步进阀配件 |
供电电压[V] DC | 12 V |
功耗 [W] [额定] | 4.1 W |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | ETS 8M |
审批 | cURus |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 12 pc |
用于产品 | ETS 8M |
电机类型 | Uni-polar |
电气连接 | JST XHP-6 |
电流范围 [安培] | 0.26 A |
电缆长度 | 78.7 in |
电缆长度 [m] | 2 m |
线圈电阻 [欧姆] | 46 |
绝缘等级 | B |
零件计划名称 | ETS 8M |