电子膨胀阀线圈, ETS 8M

034G8301

供电电压[V] DC: 12, 电气连接: JST XHP-5, 电缆长度 [m]: 3

产品详情

毛重 0.22 Kilogram
净重 0.188 Kilogram
容积 0.924 Liter
EAN 5702424595265

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 12 V
UL evaluated Yes
产品名称 电子膨胀阀线圈
产品系列 Expansion valves
产品配件 步进阀配件
供电电压[V] DC 12 V
功耗 [W] [额定] 4.1 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ETS 8M
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 12 pc
用于产品 ETS 8M
电机类型 Uni-polar
电气连接 JST XHP-5
电流范围 [安培] 0.26 A
电缆长度 118.1 in
电缆长度 [m] 3 m
线圈电阻 [欧姆] 46
绝缘等级 B
零件计划名称 ETS 8M

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality