ATEX 销售文本 |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv 值 [立方米/小时] |
2.4 m³/h |
Product Name Description |
电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 卷宗产品名称 |
ETS 12C-100C with sight glass |
SCIP 卷宗编号 |
a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
产品系列 |
Expansion valves |
产品配件 |
步进阀配件 |
全行程时间速度 [秒] [最大] |
6 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] |
3 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
出口尺寸 [毫米] |
28 mm |
出口尺寸 [英寸] |
1 1/8 in |
出口接口类型 |
焊接连接 ODF |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
制冷剂温度 [°C] [最大] |
70 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] |
-40 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] |
158 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] |
-40 °F |
包装方式 |
多包装 |
可维修 |
编号 |
型号 |
Colibri |
型号 |
ETS 50C |
审批 |
ATEX CCC CE 认证 CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
平衡流口 [是/否] |
是 |
总步进 |
600(全步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 |
方向 |
直通型 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
最大允许工作周期 [%] |
100 % |
最大工作电流 [安培] |
0.8 A |
最大开启压差 [巴] |
40 bar |
最大开启压差 [磅英寸] |
580 psi |
最大开启压差 反向 [巴] |
40 bar |
最大开启压差 反向 [磅英寸] |
580 psi |
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] |
7.2 W |
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] |
7.2 W |
最高工作压力 [bar] |
50 bar |
最高工作压力 [psig] |
725 psig |
机箱防护等级 IP |
IP67 |
步进模式 |
2 相全步 半步 微步(推荐) |
每包数量 |
12 pc |
流体组 |
1 |
流向 |
双向流 |
流向指示仪 |
激光蚀刻双向箭头 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
电机类型 |
两极 |
电气连接 |
M12 |
电气连接尺寸 |
4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 |
外螺纹 |
目录 |
Art. 4, par. 3 |
相位电感 [µH] |
14000 μH |
相位电流 (RMS) [毫安] |
600 mA |
相位电流(峰值) [毫安] |
800 mA |
视液镜 |
类型 SG(N 型指示器) |
进口尺寸 [毫米] |
22 mm |
进口尺寸 [英寸] |
7/8 in |
进口接口类型 |
焊接连接 ODF |
连接件材质 |
双金属:钢/铜 |
阀体材料 |
不锈钢 |
阻抗 [kOhm] |
0 kOhm |
额定容量 R404A/R507 [TR] |
93.3 TR |
额定容量 R134a [TR] |
60.5 TR |
额定容量 R134a [千瓦] |
210 kW |
额定容量 R22 [TR] |
76.1 TR |
额定容量 R22 [千瓦] |
267.7 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] |
200 kW |
额定容量 R407C [TR] |
84.5 TR |
额定容量 R407C [千瓦] |
294 kW |
额定容量 R410A [TR] |
93.3 TR |
额定容量 R410A [千瓦] |
323 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
额定容量状况注释 |
全行程打开,正常流量 |