电子膨胀阀, ETS 5M20

034G6209

连接类型: 焊接,ODM, 进口尺寸 [毫米]: 6.35, 出口尺寸 [毫米]: 6.35

产品详情

毛重 0.052 Kilogram
净重 0.035 Kilogram
容积 0.251 Liter
EAN 5702428680509

 

1 Mpa 时最小泄漏量 [cm³/min] 150 cm³/min
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Rated capacity R1234yf [kW] 7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR] 2.18 TR
Rated capacity R290 [kW] 14.44 kW
Rated capacity R290 [TR] 4.11 TR
Rated capacity R407H [kW] 16.22 kW
Rated capacity R407H [TR] 4.61 TR
Rated capacity R448A [kW] 13.91 kW
Rated capacity R448A [TR] 3.96 TR
Rated capacity R449A [kW] 13.6 kW
Rated capacity R449A [TR] 3.87 TR
Rated capacity R449B [kW] 13.82 kW
Rated capacity R449B [TR] 3.93 TR
Rated capacity R452A [kW] 10.48 kW
Rated capacity R452A [TR] 2.98 TR
Rated capacity R452B [kW] 18.91 kW
Rated capacity R452B [TR] 5.38 TR
Rated capacity R454A [kW] 14.1 kW
Rated capacity R454A [TR] 4.01 TR
Rated capacity R454B [kW] 19.14 kW
Rated capacity R454B [TR] 5.44 TR
Rated capacity R454C [kW] 12.1 kW
Rated capacity R454C [TR] 3.44 TR
Rated capacity R455A [kW] 13.35 kW
Rated capacity R455A [TR] 3.8 TR
Rated capacity R515B [kW] 7.57 kW
Rated capacity R515B [TR] 2.15 TR
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
兼容 Danfoss 控制器 EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
出口尺寸 [毫米] 6.35 mm
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A/R507A
R407C
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
制冷剂温度 [°C] [最大] 70 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -30 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 158 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -22 °F
包装方式 多包装
反向流动时的阀门开启脉冲 15 ± 15 steps
可维修 编号
型号 ETS 5M20
存储温度范围 [°C] [最大] 70 °C
存储温度范围 [°C] [最小] -30 °C
存储温度范围 [°F] [最大] 158 °F
存储温度范围 [°F] [最小] -22 °F
总步进 480(半步)
手动操作选项 AST - G 检修驱动器
手动线圈
最大开启压差 [巴] 35 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 508 psig
最大开启压差 反向 [巴] 35 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸] 508 psi
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
正常流动时的阀门开启脉冲 55 ± 16 steps
步进模式 1-2 励磁(半步)
2-2 励磁(全步)
每包数量 20 pc
流口尺寸 [毫米] 2 mm
流向 双向流
流量特性 线性特性
润滑剂兼容性 POE
环境温度范围 [°C] [最低] -10 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] 14 °F
电机类型 永磁型步进电机
目录 Art. 4, par. 3
相对湿度 (RH) [%] [最大] 95 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 0 %
设计配置样式 L
进口尺寸 [毫米] 6.35 mm
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
连接件材质 Cu-plated SS
连接类型 焊接,ODM
零件计划名称 ETS 5M
额定制冷量 R1234ze [kW] 7.81 kW
额定制冷量 R1234ze [TR] 2.22 TR
额定制冷量 R513A [kW] 8.86 kW
额定制冷量 R513A [TR] 2.52 TR
额定容量 R404A/R507 [TR] 2.79 TR
额定容量 R134a [TR] 2.97 TR
额定容量 R134a [千瓦] 10.45 kW
额定容量 R22 [TR] 3.95 TR
额定容量 R22 [千瓦] 13.9 kW
额定容量 R32 [TR] 6.93 TR
额定容量 R32 [千瓦] 24.36 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 9.8 kW
额定容量 R407C [TR] 4.13 TR
额定容量 R407C [千瓦] 14.52 kW
额定容量 R410A [TR] 4.69 TR
额定容量 R410A [千瓦] 16.5 kW
额定容量状况 [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality