1 Mpa 时最小泄漏量 [cm³/min] |
150 cm³/min |
China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
电子膨胀阀 |
Rated capacity R1234yf [kW] |
4.2 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
1.19 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
7.83 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
2.23 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
8.83 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
2.51 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
7.55 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
2.15 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
7.38 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
2.1 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
7.5 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
2.13 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
5.67 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
1.61 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
10.18 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
2.89 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
7.64 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
2.17 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
10.3 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
2.93 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
6.6 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
1.88 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
7.27 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
2.07 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
4.06 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
1.15 TR |
REACH 候选清单物质 |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
产品系列 |
Expansion valves |
产品配件 |
Electric valve accessories |
兼容 Danfoss 控制器 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] |
6.35 mm |
出口尺寸 [英寸] |
1/4 in |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
制冷剂温度 [°C] [最大] |
70 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] |
-30 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] |
158 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] |
-22 °F |
包装方式 |
多包装 |
反向流动时的阀门开启脉冲 |
15 ± 15 steps |
可维修 |
编号 |
型号 |
ETS 5M13 |
存储温度范围 [°C] [最大] |
70 °C |
存储温度范围 [°C] [最小] |
-30 °C |
存储温度范围 [°F] [最大] |
158 °F |
存储温度范围 [°F] [最小] |
-22 °F |
总步进 |
480(半步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 手动线圈 |
最大开启压差 [巴] |
42 bar |
最大开启压差 [磅英寸表压] |
609 psig |
最大开启压差 反向 [巴] |
35 bar |
最大开启压差 反向 [磅英寸] |
508 psi |
最高工作压力 [bar] |
49 bar |
最高工作压力 [psig] |
711 psig |
正常流动时的阀门开启脉冲 |
55 ± 16 steps |
步进模式 |
1-2 励磁(半步) 2-2 励磁(全步) |
每包数量 |
20 pc |
流口尺寸 [毫米] |
1.3 mm |
流向 |
双向流 |
流量特性 |
线性特性 |
润滑剂兼容性 |
POE |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-10 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
60 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
140 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
14 °F |
电机类型 |
永磁型步进电机 |
目录 |
Art. 4, par. 3 |
相似产品 |
034G6205 |
相对湿度 (RH) [%] [最大] |
95 % |
相对湿度 (RH) [%] [最小] |
0 % |
设计配置样式 |
U |
进口尺寸 [毫米] |
6.35 mm |
进口尺寸 [英寸] |
1/4 in |
连接件材质 |
Cu-plated SS |
连接类型 |
焊接,ODF |
零件计划名称 |
ETS 5M |
额定制冷量 R1234ze [kW] |
4.19 kW |
额定制冷量 R1234ze [TR] |
1.19 TR |
额定制冷量 R513A [kW] |
4.86 kW |
额定制冷量 R513A [TR] |
1.38 TR |
额定容量 R404A/R507 [TR] |
1.5 TR |
额定容量 R134a [TR] |
1.64 TR |
额定容量 R134a [千瓦] |
5.76 kW |
额定容量 R22 [TR] |
2.13 TR |
额定容量 R22 [千瓦] |
7.5 kW |
额定容量 R32 [TR] |
3.72 TR |
额定容量 R32 [千瓦] |
13.07 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] |
5.29 kW |
额定容量 R407C [TR] |
2.25 TR |
额定容量 R407C [千瓦] |
7.91 kW |
额定容量 R410A [TR] |
2.52 TR |
额定容量 R410A [千瓦] |
8.85 kW |
额定容量状况 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |