电子膨胀阀线圈, ETS 6

034G5175

用于产品: ETS 6, 电气连接: AMP UPC-6, 电缆长度 [m]: 0.6

Product details

毛重 0.136 Kilogram
净重 0.11 Kilogram
容积 0.487 Liter
EAN 5702428944328

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP 卷宗产品名称 Electric control valve coil(8)
SCIP 卷宗编号 f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Supply voltage [V] DC 12 V
UL evaluated Yes
UL 等级 UL CLASS 105 (A)
产品名称 电子膨胀阀线圈
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
保护管长度 [毫米] 500 mm
兼容 Danfoss 控制器 EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
功耗 [W] [额定] 3 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ETS 6
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 10 pc
用于产品 ETS 6
电气连接 AMP UPC-6
电流范围 [安培] 0.26 A
电缆长度 23.6 in
电缆长度 [m] 0.6 m
相似产品 034G5170
线圈电阻 [欧姆] 46
绝缘等级 E
零件计划名称 ETS 6

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality