China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 |
ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
SCIP 卷宗编号 |
e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
产品系列 |
Expansion valves |
产品配件 |
步进阀配件 |
全行程时间速度 [秒] [最大] |
17 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] |
8.5 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] |
12 mm |
出口接口类型 |
焊接连接 ODF |
制冷剂(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
制冷剂温度 [°C] [最大] |
65 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] |
-40 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] |
150 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] |
-40 °F |
包装方式 |
多包装 |
可维修 |
步进阀备件 |
型号 |
ETS 12.5 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
平衡流口 [是/否] |
编号 |
总步进 |
2625(全步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 |
方向 |
直通型 |
最大允许工作周期 [%] |
100 % |
最大开启压差 [巴] |
33 bar |
最大开启压差 [磅英寸] |
478.6 psi |
最大开启压差 反向 [巴] |
33 bar |
最大开启压差 反向 [磅英寸] |
478.6 psi |
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] |
5.5 W |
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] |
1.3 W |
最高工作压力 [bar] |
45.5 bar |
最高工作压力 [psig] |
660 psig |
机箱防护等级 IP |
IP67 |
步进模式 |
2 相全步 |
每包数量 |
6 pc |
流体组 |
2 |
流向 |
双向流 |
流向指示仪 |
带双向箭头压花 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
60 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
140 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
电压 [伏] 直流 [最大] |
13.8 V |
电压 [伏] 直流 [最小] |
11.5 V |
电机类型 |
两极 |
电气连接 |
M12 |
电气连接尺寸 |
4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 |
外螺纹 |
目录 |
I |
相位电感 [µH] |
85000 μH |
相位电流 (RMS) [毫安] |
100 mA |
相位电流(峰值) [毫安] |
141 mA |
进口尺寸 [毫米] |
12 mm |
进口接口类型 |
焊接连接 ODF |
连接件材质 |
铜 |
阻抗 [kOhm] |
0.1 kOhm |
额定容量 R404A/R507 [TR] |
12 TR |
额定容量 R134a [TR] |
13 TR |
额定容量 R134a [千瓦] |
45 kW |
额定容量 R22 [TR] |
16 TR |
额定容量 R22 [千瓦] |
57 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] |
43 kW |
额定容量 R407C [TR] |
18 TR |
额定容量 R407C [千瓦] |
63 kW |
额定容量 R410A [TR] |
20 TR |
额定容量 R410A [千瓦] |
70 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
额定容量状况注释 |
全行程打开,正常流量 |