电子膨胀阀, ETS 25

034G4204

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 进口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口尺寸 [毫米]: 12.00

产品详情

毛重 1.013 Kilogram
净重 0.87 Kilogram
容积 3.213 Liter
EAN 5702428825740

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
SCIP 卷宗编号 e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 步进阀配件
全行程时间速度 [秒] [最大] 17 s
全行程时间速度 [秒] [最小] 8.5 s
兼容 Danfoss 控制器 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
出口尺寸 [毫米] 12 mm
出口接口类型 焊接连接 ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
制冷剂温度 [°C] [最大] 65 °C
制冷剂温度 [°C] [最小] -40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大] 150 °F
制冷剂温度 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 多包装
可维修 步进阀备件
型号 ETS 25
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
平衡流口 [是/否] 编号
总步进 2625(全步)
手动操作选项 AST - G 检修驱动器
方向 角型
最大允许工作周期 [%] 100 %
最大开启压差 [巴] 33 bar
最大开启压差 [磅英寸] 478.6 psi
最大开启压差 反向 [巴] 33 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸] 478.6 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] 5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] 1.3 W
最高工作压力 [bar] 45.5 bar
最高工作压力 [psig] 660 psig
机箱防护等级 IP IP67
步进模式 2 相全步
每包数量 6 pc
流体组 2
流向 双向流
流向指示仪 带双向箭头压花
润滑剂兼容性 MO
POE
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电压 [伏] 直流 [最大] 13.8 V
电压 [伏] 直流 [最小] 11.5 V
电机类型 两极
电气连接 M12
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
目录 I
相位电感 [µH] 85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安] 100 mA
相位电流(峰值) [毫安] 141 mA
进口尺寸 [毫米] 12 mm
进口接口类型 焊接连接 ODF
连接件材质
阻抗 [kOhm] 0.1 kOhm
额定容量 R404A/R507 [TR] 25 TR
额定容量 R134a [TR] 27 TR
额定容量 R134a [千瓦] 93 kW
额定容量 R22 [TR] 34 TR
额定容量 R22 [千瓦] 117 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 88 kW
额定容量 R407C [TR] 37 TR
额定容量 R407C [千瓦] 129 kW
额定容量 R410A [TR] 41 TR
额定容量 R410A [千瓦] 144 kW
额定容量状况 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
额定容量状况注释 全行程打开,正常流量

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality