电子膨胀阀线圈, ETS 5M

034G3802

供电电压[V] DC: 12, 用于产品: ETS 5M, 电气连接: JST XHP-5, 电缆长度 [m]: 2.7

产品详情

毛重 0.136 Kilogram
净重 0.101 Kilogram
容积 0.489 Liter
EAN 5702428581844

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 12 V
产品名称 电子膨胀阀线圈
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
供电电压[V] DC 12 V
兼容 Danfoss 控制器 EIM 336
功耗 [W] [额定] 4.1 W
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ETS 5M
每包数量 20 pc
用于产品 ETS 5M
电机类型 Uni-polar
电气连接 JST XHP-5
电流范围 [安培] 0.24 A
电缆长度 106.3 in
电缆长度 [m] 2.7 m
线圈电阻 [欧姆] 50
绝缘等级 B
零件计划名称 ETS 5M

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality